Opciones para Wire Terminal
-
Crimpadora automática LD-I para Wire Terminal WT 24/36
Los pelacables y crimpadoras con depósito de 2 piezas permiten procesar punteras sueltas aisladas con secciones de 4 a 6 mm² (AWG 12 – 10) y longitudes de crimpado de 10 a 12 mm. La crimpadora LD-I dispone de una interfaz para comunicarse e integrar todas las funciones con el terminal de cableado WT de Rittal.
-
Crimpadora automática RC-I para Wire Terminal WT 24/36
Crimpadora con depósito de 5 piezas para el procesado de terminales aisladas sobre rollo. Este equipo dispone de una interfaz para comunicarse e integrar todas las funciones con la máquina automática para ensamblaje de cables Wire Terminal de Rittal. Para este producto se requiere la compra adicional de la formación 5058.207.
-
Opción de impresora para Wire Terminal
La opción de impresora permite el marcaje automático en negro, blanco o azul claro de los cables terminados. El sistema de impresión automatizado se encuentra integrado en el proceso completamente automático de la Wire Terminal.
-
Módulo adicional Wire Printer para Wire Terminal
El módulo adicional Wire Printer permite etiquetar manualmente materiales para cables, así como materiales planos fuera de la Wire Terminal.
-
Wire Printer Trolley para Wire Terminal
La opción del carro de impresión de cables facilita el manejo de los sistemas de impresión.
-
Organizador de cables WT Tube 12
El depósito de cables modular y compacto WT Tube 12 permite almacenar depósitos de cables con ahorro de espacio. El flexible sistema de mangueras y el bloque de alimentación de cables permiten alimentar de forma segura y sencilla la máquina automática para ensamblaje de cables Wire Terminal WT C.
-
Sistema de guías de cables WT 15
El sistema de guías de cables de 15 guías clasifica los cables en guías. Pueden almacenarse hasta 2100 cables en base al proyecto.
-
Módulo mazo de cables WT
Con la ayuda del módulo mazo de cables WT se clasifican y atan los cables terminados secuenciadamente. Se tienen en cuenta tanto los cables con procesado final como los sin procesado final, colocándose en una secuencia ideal.
-
Bloque de alimentación de cables WT 12
El bloque de alimentación de cables WT 12 alimenta de forma segura y flexible la máquina automática para ensamblaje de cables Wire Terminal WT C. El bloque puede alimentarse individualmente a través de un mecanismo de cierre rápido.