Lista de favoritos

Power Distribution Unit PDU

  • PDU basic
    PDU basic

    Distribución de corriente para racks TI de gama alta: robusta PDU con una distribución de corriente básica y compacta para el entorno TI.

    Más

  • PDU metered
    PDU metered

    Distribución de corriente para racks TI de gama alta: PDU inteligente con medición de la energía por fase, es decir, de las necesidades de potencia del rack TI completo.

    Más

  • PDU metered plus
    PDU metered plus

    Distribución de corriente para racks TI de gama alta: PDU inteligente con medición de la energía por toma, es decir, de las necesidades de potencia de cada uno de los consumidores.

    Más

  • PDU switched
    PDU switched

    Distribución de corriente para racks TI de gama alta: PDU inteligente con función de medición por fase, así como tomas conmutables individualmente.

    Más

  • PDU managed
    PDU managed

    Distribución de corriente para racks TI de gama alta con funciones de medición de la energía y monitorización para cada toma individual. Entrada con conector CEE (16 A/32 A) con salidas C13 y C19.

    Más

  • PDU UK basic
    PDU UK basic

    La distribución de energía ha sido diseñada especialmente para centros de datos y racks independientes con cables de alimentación UK (BS 1363).

    Más

  • PDU UK, ejecución metered
    PDU UK, ejecución metered

    La distribución de energía ha sido diseñada especialmente para centros de datos y racks independientes con cables de alimentación UK (BS 1363).

    Más

  • RCM measurement module – Inline Meter
    RCM measurement module – Inline Meter

    PDU Inline Meter para la medición de potencia

    Más

  • PDU international
    PDU international

    This range of variants covers all the requirements of modern, efficient power distribution in a network or server enclosure. The PDU versions range from basic power distribution through to smart PDUs with remote management functions and power measurement.

    Más

  • PDU horizontal
    PDU horizontal

    From robust, compact basic power distribution to high-end IT rack power distribution with comprehensive energy measurement and management functions

    Más

  • PDU internacional, ejecución metered
    PDU internacional, ejecución metered

    Inteligente distribución de corriente con amplias funciones de gestión para el control de la corriente y la potencia.

    Más

  • PDU UK
    PDU UK

    From robust, compact basic power distribution to high-end IT rack power distribution with comprehensive energy measurement and management functions. With UK plug connector (BS 1363).

    Más

  • Accesorios PDU
    Accesorios PDU

    Slot covers for slots that are currently unused, connector locks to protect against accidental removal, and mounting adaptors for mounting PDUs in network enclosures TE 8000

    Más

+
[X] Cerrar

Required