Sistema de armarios ensamblables VX25 según especificación para centros de producción en los EE.UU.

Artículo No.: VX 7993517

Armario para empresas, incluye zócalo de 200 mm sin placa de montaje, para montaje del sistema de cableado. Uso según las listas de materiales específicos del proyecto de cada marca.

Artículo No.:
VX 7993517
Material
Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Techo: chapa de acero, 1,5 mm
Puerta: chapa de acero, 2,0 mm
Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Chapas de entrada de cables: galvanizadas
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armazón del armario
Puerta(s)
Chapa de techo
Dorsal
Cierre: doble paletón 3 mm
sin placa de montaje
Zócalo, de 200 mm de altura, compuesto por: 4 cantoneras de chapa de acero, elemento de zócalo 8660.02X delante y detrás, pantallas laterales 8660.043
La compensación de potencial para techo, laterales y chapas de suelo se realiza durante el montaje de forma automática mediante elementos de contacto
Puerta(s) parte superior con trenza plana de puesta a tierra EMC 2412.316 conectada a tierra a través de tuerca de enclavamiento en la estructura
Empuñadura Confort 8618.240 con cierre E1 integrado, suministro sin llave (adjunto sin montar)
2 pletinas de fijación al suelo 8660.100 (adjuntas sin montar)
Sistema de luminaria LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, sin base de enchufe, montado en la parte superior frontal
Puerta de chapa de acero, de una pieza ciega, bisagras de 180° a la derecha
Chapas para entrada de cables galvanizadas, de tres piezas, con escotadura y escobilla
Número puertas
2
Material básico
Chapa de acero
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
Altura incl. zócalo
2.200 mm
Ejecución cierre
Sistema de cierre de 3 puntos
con cierre VW E1
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
113,6 kg
Peso bruto
118,6 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177960077
Documentos
White Paper
Fichas técnicas
Data sheets