- Referencia:
- SZ 7993.450
- Ejecución
- dos piezas
- Material
- Chapa de acero, 2 mm
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Placa de entrada de cables
3 boquillas para cables
Junta
Incl. material de fijación - Dimensiones
- Anchura: 215 mm
Profundidad: 300 mm - Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 54
- Código arancelario
- 73079100
- EAN
- 4028177985735
- Documentos
- Info sheet
- Instrucciones