Adecuado para instalación en exteriores:
- Recinto protegido contra vandalismo
- Conrtolador e+ en la parte trasera de la unidad de refrigeración
- Caja de aluminio con acabado de pintura exterior de acuerdo con UL 1332
- Rango de temperatura de -30 °C a +60 °C
Todos los beneficios de la tecnología Blue e+ :
- Eiciente: Ahorro de energía promedio del 75% gracias a los componentes con control de velocidad y la tecnología de tubos de calor
- Flexible: uso en todo el mundo gracias a la exclusiva capacidad multivoltaje
- Fiable: mayor vida útil para la unidad de refrigeración y todos los componentes instalados en la carcasa gracias a la refrigeración respetuosa con los componentes
- Sencillo: manejo intuitivo mediante pantalla táctil e interfaces inteligentes
Compatible con recintos exteriores:
- Marco de sellado para montaje externo, interno parcial o interno completo en gabinetes para exteriores
- Para armarios de pared simple o doble
- Gabinete Topec predefinido con abertura en la puerta para una calidad de refrigeración
Redes inteligentes:
Las unidades de refrigeración Blue e+ pueden integrarse en redes digitales junto con una interfaz IoT
- Supervisión continua de los valores de temperatura
- Evita los costos de tiempo de inactividad y los daños consecuentes
- Notificación automática en caso de fallas en la unidad de refrigeración
- Gestión de activos: localización y administración de unidades de refrigeración
- Acceso remoto: los parámetros del dispositivo se pueden configurar de forma remota
Uso mundial y protección óptima:
- Aprobaciones internacionales (cULus Listed, cULus FTTA, CE y EAC)
- Grados de protección UL tipo 3R/4/12 y IP 56