Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2020
El artículo es sustituido por:
1555000
E-Box EB
Referencia: EB 1555.500
Caja mural con puerta y placa de montaje de chapa de acero. Grado de protección IP 66. Con bisagras de 180º. Bombín de cierre intercambiable, también por sistemas de cierre individuales.
- Referencia:
- EB 1555.500
- Material
- Caja y puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
- Superficie
- Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada - Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja con puerta abisagrada
Bisagra de 180º
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Placa de montaje - Protection category NEMA
- NEMA 4
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 300 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 120 mm - Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 275 mm x 285 mm
- Grosor del material de la caja
- 1,38 mm
- Grosor del material de la puerta
- 1,25 mm
- Grosor del material de la placa de montaje
- 2 mm
- Cierre
- Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm - Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 5 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177251779
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- EB E-BOX 300x300x120 RAL 7035 CON PLACA MONTAJE