Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2020
El artículo es sustituido por:
1610000
Cajas Bus BG
Referencia: BG 1558.510
Caja mural con puerta de chapa de acero, con ventana de policarbonato. Grado de protección IP 65. Posibilidad de fijación de módulos bus de prácticamente cualquier fabricante.
- Referencia:
- BG 1558.510
- Material
- Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero
Cristal: policarbonato, 4 mm - Superficie
- Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja con puerta
Ventana en la puerta
Placa entrada de cables en el suelo de la caja - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 65
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 400 mm
Altura: 200 mm
Profundidad: 125 mm - Grosor del material de la caja
- 1,25 mm
- Grosor del material de la puerta
- 1,25 mm
- Posición bisagras puerta
- abajo
- Número carriles soporte
- 1
- Cierre
- Ejecución cierre: Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Nº de cierres: 2 - Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 4 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177262003
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- BG CAJA BUS CON VENTANA 400x200x123 RAL7035