Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-06-2024
Rogamos tenga en cuenta que las dimensiones y la ejecución del nuevo artículo son diferentes:
1585000
Cajas Bus BG Acero inoxidable
Referencia: BG 1584.010
Caja de bus de acero inoxidable 1.4301, (AISI 304), incl. bisagra de 180°. Grado de protección IP 66.
- Referencia:
- BG 1584.010
- Material
- Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de poliuretano inyectado
Bisagras de 180°: cinc fundido a presión - Superficie
- Caja y tapa: pulimentada, grano 240
Bisagras de 180°: cromatadas - Unidad de envase
- Caja con tapa
Bisagras de 180º (2 piezas)
Carril soporte TH 35/7,5
Cierre rápido incl. casquillos de plástico - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Dimensiones
- Anchura: 300 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 80 mm - Grosor del material de la caja
- 1,5 mm
- Grosor del material de la puerta
- 1,25 mm
- Design support rails
- fijado sobre espárragos
- Posición bisagras puerta
- derecha/izquierda
- Número carriles soporte
- 1
- Cierre
- Ejecución cierre: Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Nº de cierres: 2 - Material básico
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 3,7 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177010970
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- BG CAJA P/AUTOMAT. 300X300X80 INOX