- Referencia:
- KX 1612.000
- Material
- Caja: chapa de acero
Tapa: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Cristal: policarbonato, 4 mm - Superficie
- Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja con tapa con bisagras
Mirilla en la tapa
Cierres de aldabilla minis - Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 65
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1, 12
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 155 mm - Grosor del material de la tapa
- 1,25 mm
- Grosor del material de la caja
- 1,25 mm
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 6,9 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177816695
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- KX Caja Bus, An.Al.Pr.: 600x300x155 mm, chapa de acero, con suelo cerrado, con tapa con bisagras y cristal
Cajas pequeñas KX Cajas Bus KX, chapa de acero, con cierre de aldabilla mini
Referencia: KX 1612.000
Caja mural con puerta de chapa de acero, con ventana de policarbonato. Grado de protección IP 65/NEMA 12. Posibilidad de fijación de módulos bus de prácticamente cualquier fabricante.