Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2020
El artículo es sustituido por:
1090000
- Referencia:
- AE 1090.500
- Material
- Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado - Superficie
- Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada - Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja con puerta(s) con bisagras, cerrada en todo el contorno
Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja
Placa de montaje
Cierre: doble paletón 3 mm - Grado de protección NEMA
- NEMA 4
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 1.000 mm
Profundidad: 250 mm - Grosor del material de la puerta
- 2 mm
- Grosor del material de la caja
- 1,5 mm
- Grosor del material de la placa de montaje
- 3 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 539 mm x 955 mm
- Número puertas
- 1
- Bisagras de la puerta intercambiables de izquierda a derecha
- Sí
- Nº de cierres
- 2
- Cierre
- Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 2
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm - Placa de entrada de cables
- Tamaño: 5
Cantidad: 1 - Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 41 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177252370
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- AE ARMARIO COMPACTO 600x1000x250 RAL7035, Standard, con placa de montaje