El producto se dejará de fabricar a partir de: 30-01-2020
El artículo es sustituido por:
1454000
Armarios de poliéster KS
Referencia: KS 1454.500
Caja mural con puerta de poliéster insaturado, reforzado con fibra de vidrio y con placa de montaje. A elección con o sin puerta transparente. Grado de protección IP 56 o IP 66. Ajuste progresivo en profundidad de la placa de montaje gracias a los diferentes niveles de montaje en la caja. Flexible equipamiento interior de la puerta gracias a los puntos de fijación en la puerta. Elevada estabilidad gracias al poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Referencia:
- KS 1454.500
- Ejecución
- con ventana
- Material
- Caja y puerta: reforzados con fibra de vidrio, poliéster insaturado GFK
Puerta: junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero
Mirilla: acrílica, 3,0 mm con perfil de goma continuo - Superficie
- Caja y puerta: sin tratamiento, poliéster tintado
Placa de montaje: galvanizada - Color
- Semejante RAL 7035
- Unidad de envase
- Armario con puerta abisagrada, cerrado en todo el contorno, bombín de doble paletón 3 mm
Placa de montaje
Doble junta en el canto superior e inferior de la puerta como listón de protección contra el agua de lluvia integrado
Perfiles en C laterales para un ajuste en profundidad sin escalonamientos de la placa de montaje
Ventana en la puerta - Grado de protección NEMA
- NEMA 12
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 56
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 500 mm
Altura: 500 mm
Profundidad: 300 mm - Grosor del material de la placa de montaje
- 2,5 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 417 mm x 450 mm
- Número puertas
- 1
- Bisagras de la puerta intercambiables de izquierda a derecha
- Sí
- Nº de cierres
- 2
- Cierre
- Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 2
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm - With viewing window
- Sí
- Observación
- Una exposición prolongada a rayos UV (luz solar) en combinación con viento y lluvia puede deteriorar el aspecto de la superficie. La protección de los componentes eléctricos instalados no se ve afectada. Si los armarios no pueden protegerse de la radiación UV, recomendamos pintar con una pintura PUR. Temperatura ambiente admisible -30 °C...+75 °C.
- Material básico
- Plástico
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 13,4 kg
- Código arancelario
- 94037000
- EAN
- 4028177526730
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- KS ARMARIO POLIESTER 500x500x300 RAL7035 Puerta transparente, con placa montaje