- Referencia:
- SE 5832.600
- Material
- Caja: chapa de acero de 1,5 mm
Puerta: chapa de acero, 2,0 mm
Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm - Superficie
- Caja, puerta y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas - Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armario cerrado por la parte superior y lateral
Puerta(s)
Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta
Placa de montaje
Chapas de entrada de cables
Dorsal, desatornillable
Cierre: doble paletón 3 mm
2 carriles de montaje 18 x 39 mm
Dorsal, de una pieza - Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 400 mm - Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 699 mm x 1.896 mm
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55
- Grado de protección NEMA
- NEMA 12
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 2
- Type 3
- Type 3R
- Type 12
- Código IK
- IK10
- Número puertas
- 1
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 126,7 kg
- Peso bruto
- 128,2 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 487,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- EAN
- 4028177959200
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- VX SE ARMARIO INDIVIDUAL 800x2000x400, con placa de montaje y puerta delantera, 1 P.
Armario individual VX SE
Referencia: SE 5832.600
Armario individual de chapa de acero con cuerpo robusto, dos niveles de montaje integrados, dorsal atornillado y puerta. El techo y los laterales forman una sola pieza con «bastidor» perfilado. Puede equiparse con los accesorios del VX25 gracias a la compatibilidad del sistema. Aumento de la eficiencia, ya que no es necesario montar los laterales y los armarios de gran anchura sustituyen a pequeñas combinaciones ensambladas.