Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-01-2021
El artículo es sustituido por:
5842600
Armario individual SE 8
Referencia: SE 5842.500
Armario individual de chapa de acero con cuerpo robusto, dos niveles de montaje integrados, dorsal atornillado y puerta. El techo y los laterales forman una sola pieza con "bastidor" perfilado. Equipamiento interior completamente compatible con el TS 8, integración en la familia de productos TS 8. Anchuras de armario de 600 a 1800 mm. Reducción de las tareas de montaje gracias a los laterales perfilados.
- Referencia:
- SE 5842.500
- Material
- Caja: chapa de acero de 1,5 mm
Puerta: chapa de acero, 2,0 mm
Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm - Superficie
- Caja, puerta y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas - Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armario cerrado por la parte superior y lateral
Puerta(s)
Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta
Placa de montaje
Chapas de entrada de cables
Dorsal, desatornillable
Cierre: doble paletón 3 mm
2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm
Dorsal, de dos piezas - Dimensiones
- Anchura: 1.600 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidad: 400 mm - Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 1.499 mm x 1.696 mm
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- Código IK
- IK10
- Número puertas
- 2
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 222 kg
- EAN
- 4028177666504
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- SE ARMARIO INDIVIDUAL 1600x1800x400 BASE TS, RAL7035, CON PLACA DE MONTAJE