- Referencia:
- KX 1301.000
- Descripción producto
- La caja pequeña KX, E-Box KX, de acero inoxidable, ofrece una elevada comodidad de montaje, así como flexibilidad en la selección del sistema de cierre. Las bisagras de 180° de serie permiten acceder fácilmente al interior de la caja.
- Material
- Caja: acero inoxidable
Puerta: acero inoxidable, junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero
Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
- Superficie
- Caja y tapa: pulimentada, grano 180
Placa de montaje: galvanizada
- Unidad de envase
- Placa de montaje
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
- Dimensiones
- Anchura: 200 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 155 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 175 mm x 275 mm
- Grosor del material de la caja
- 1,25 mm
- Grosor del material de la puerta
- 1,25 mm
- Cierre
- Nº de cierres: 1
- Material básico
- Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 3,89 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177919037
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
E-Box KX, An.Al.Pr.: 200x300x155 mm, acero inoxidable 1.4404, con placa de montaje, con una puerta, con cierre de aldabilla