Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2016
El artículo es sustituido por:
7888460
- Referencia:
- TE 7000.460
- Ventajas
- Sin estructura
- Óptima accesibilidad
- Fácil montaje
- Material
- Chapa de acero
Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 4 mm - Superficie
- Marco de montaje: imprimación por inmersión
Piezas planas: texturizadas - Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Marco de montaje autoportante de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variable en profundidad
Puerta transparente delante, incl. bisagras de 130º, asa y cierre de seguridad 3524 E
Puerta de chapa de acero detrás, incl. bisagras de 130º, cierre de seguridad 3524 E
Laterales, con posibilidad de cierre, incl. cierre de seguridad 3524 E
Bastidor de suelo con escotadura máxima (a elección para equipar con módulos)
Chapa de techo, incl. escobilla para la entrada de cables y escotadura oculta para el montaje opcional de un ventilador.
Pies de nivelación, M10 (adjuntos)
Bulones de distanciamiento, 20 mm, para levantar el techo (adjuntos) - Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidad: 800 mm - Unidades de altura
- 24 UA
- Distancia de niveles (estado de entrega)
- 495 mm
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 89,7 kg
- EAN
- 4028177436503
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descripción producto
- TE Network enclosure TE 7000, WHD: 800x1200x800 mm, With glazed door
- Documentos
- Instrucciones