- Referencia:
- HD 4000.080
- Descripción producto
- Para la protección de teclados o pantallas.
- Ventajas
- Amplia zona de visión
- Sin ranura entre la ventana y el marco
- Bisagra exterior
- Con empuñadura para facilitar la abertura sin llave
- Material
- Marco: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600
Cristal: policarbonato
- Unidad de envase
- Incl. 2 bisagras
Incl. empuñadura en forma de T
Incl. material de fijación
- Superficie libre
- Anchura ventana visualización: 410 mm
Altura ventana visualización: 320 mm
- Dimensiones
- Anchura: 518 mm
Altura: 436 mm
Profundidad: 23 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: Armario compacto HD
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Grado de protección NEMA
- NEMA 12
- Posibilidades de montaje
- Para montaje en superficies
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 3,94 kg
- Código arancelario
- 39252000
- EAN
- 4028177697041
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27181002
- Descripción producto
-
Ventana HD, con empuñadura, An.xAl.: 518x436 mm, acero inoxidable, 1.4301