Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-05-2024
Pupitres universales TP
Referencia: TP 2694.500
Pupitres universales TP, alta estabilidad y grado de protección IP55 a partir del cuerpo fabricado prácticamente de una pieza. Flexible configuración frontal, a elección con cajones o pupitre frontal. Facilidad de acceso gracias a las puertas partidas. Bombín de cierre intercambiable
- Referencia:
- TP 2694.500
- Ejecución
- con puerta frontal corta
- Product modification
- El pupitre universal incorpora ahora la nueva placa de montaje del sistema de armarios ensamblables VX25.
- Material
- Caja, chapas de entrada de cables: chapa de acero de 1,5 mm
Puerta: chapa de acero, 2,0 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm - Superficie
- Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas - Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armario con puerta(s)
Placa de montaje
Chapas de entrada de cables - Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 1.300 mm - Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 499 mm x 1.196 mm
- Profundidad arriba
- 417,5 mm
- Profundidad abajo
- 500 mm
- Código IK
- IK08
- Observación
- Para pupitre universal con puerta frontal corta: para mantener el grado de protección debe montarse el pupitre frontal.
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 77 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177031487
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descripción producto
- TP PUPITRE UNIVERSAL PUERTA CORTA 600X1300X500