Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-01-2020
- Referencia:
- TP 4757.500
- Descripción producto
- Para ratón y teclado con una anchura máx. de 500 mm. El elevado grado de protección se mantiene incluso con el cajón abierto.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. bombín de doble paletón
Incl. material de fijación - Dimensiones
- Altura: 200 mm
- Observación para el montaje
- sólo puede montarse sin placa de montaje.
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 15,8 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177266223
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descripción producto
- MC CAJÓN PARA TECLADO
- Documentos
- Instrucciones