Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-03-2022
El artículo es sustituido por:
6900720
- Referencia:
- IW 6900.400
- Ejecución
- Pupitre frontal con cajón, puerta de diseño, puerta dorsal
- Material
- Caja, cajón bandeja, puerta de diseño, puerta posterior: Chapa de acero
- Superficie
- Caja: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Color
- Caja: RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja con laterales atornillados desde el interior, chapa de suelo con placa de entrada de cables y pies de nivelación
Pupitre frontal con cajón, puerta de diseño, puerta dorsal - Depth with drawer section
- 890 mm
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 900 mm
Profundidad: 600 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 12
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 73 kg
- EAN
- 4028177290068
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descripción producto
- IWS ARMARIO 600x900x600 MM CAJON SUPERIOR, DEBAJO PUERTA
- Explicaciones
- Declaración de conformidad