Superficie de trabajo

Referencia: IW 6902.300

Placas de trabajo (aglomerado) para centros de trabajo industriales.

Referencia:
IW 6902.300
Material
Superficie de trabajo: lAglomerado (laterales laminados con plástico (tira encolada) por ambas caras)
Color
Tira encolada de la superficie de trabajo: RAL 7015
Dimensiones
Anchura: 610 mm
Altura: 38 mm
Profundidad: 645 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
11,6 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177289819
ETIM 7.0
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Descripción producto
IWS SUPERFICIE DE TRABAJO CERRADA 610X645MM