- Referencia:
- IW 6900.710
- Ejecución
- Puerta de diseño, puerta dorsal
- Material
- Caja, puerta de diseño, puerta dorsal: Chapa de acero
- Superficie
- Caja: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Color
- Pantallas decorativas: RAL 7015
Caja: RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja, laterales cerrados
Chapas de entrada de cables, tres piezas
Pies de nivelación
Puerta de diseño, puerta dorsal
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 900 mm
Profundidad: 600 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 48,8 kg
- EAN
- 4028177968516
- ETIM 8
- EC002502
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descripción producto
-
IW Centro de trabajo industrial, armario, An.Al.Pr.: 600x900x600 mm, con puerta de diseño en el frontal, puerta dorsal