- Referencia:
- TP 6701.600
- Material
- Caja: chapa de acero de 1,5 mm
Puerta y cubierta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero - Superficie
- Caja, cubierta y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada - Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja arriba abierta
Puerta o puerta doble con cierre de barras (con profundidad de 400 mm en el frontal, con profundidad de 500 mm en el frontal y dorsal)
Placa de montaje
Chapas de entrada de cables - Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 699 mm x 625 mm
- Número puertas
- 1
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 675 mm
Profundidad: 400 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Observación
- Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 41,7 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177959859
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descripción producto
- TP Pupitre, parte inferior, AnxAlxPr: 800x675x400 mm, chapa de acero
Partes inferiores
Referencia: TP 6701.600
Partes inferiores TopPult TP, con cuatro anchuras y dos profundidades diferentes, la base para cualquier solución TopPult. La placa de cierre AX proporciona una imagen uniforme y las chapas de entrada de cables de dos piezas, incluidas en la unidad de envase, facilitan el paso de los cables.