Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-01-2021
El artículo es sustituido por:
6705600
- Referencia:
- TP 6705.500
- Material
- Caja: chapa de acero de 1,5 mm
Puerta y cubierta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero, 2,5 mm - Superficie
- imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada - Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja arriba abierta
Puerta, delante y detrás
Placa de montaje, ajustable en profundidad
Suelo abierto para poder configurar la entrada de cables - Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 699 mm x 571 mm
- Número puertas
- 1
- Código IK
- IK08
- Material básico
- Chapa de acero
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 675 mm
Profundidad: 500 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55 con la selección de las entradas de cables correspondientes
- Protection category NEMA
- NEMA 12 con la selección de las entradas de cables o placas de cierre correspondientes
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 50 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177554122
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descripción producto
- TP PUPITRE PARTE INFERIOR 800X675X500 PUERTA DELANTERA Y TRASERA
- Aprobaciones
- UL + C-UL (listed)
- Documentos
- Instrucciones
- Otras informaciones