Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2018
El artículo es sustituido por:
6900301
- Referencia:
- IW 6900.300
- Ejecución
- Techo preparado para el montaje de superficie de trabajo o para el montaje bajo superficies
Suelo preparado para el montaje de pies de fundición o para el montaje sobre superficies - Descripción producto
- PC's torre convencionales, hasta An./Al./Pr.: 250 x 530 x 600 mm (máx. 20 kg) pueden fijarse de forma segura al suelo de la puerta mediante un cinta adjunta. Las interfases posteriores del PC permanecen accesible con la puerta abierta. Los ventiladores con filtro ya premontados permiten la aplicación inmediata de la caja.
- Material
- Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero
Perfiles de diseño: aluminio - Superficie
- Caja: texturizada, pintura estructurada
Puerta: texturizada - Color
- Caja: RAL 7035
Puerta: RAL 7015
Perfiles de diseño: RAL 7035 - Unidad de envase
- Caja cerrada en todo el contorno
Bisagras a la derecha
Puerta con suelo atornillado desde el interior
Cierre de aldabilla lateral
Incl. bombín de doble paletón
Dorsal con dos escotaduras para el montaje de los pasos de conectores adjuntos
Prensaestopa M20, latón, niquelado
Filtro de salida montado en el lateral izquierdo
Ventilador con filtro montado en el lateral derecho, 55 m³/h, 230 V, 50/60 Hz
Interruptor de puerta, caja de enchufe para alimentación de corriente 230 V, regleta de enchufes con 3 bases y protección contra sobretensión - Dimensiones
- Anchura: 760 mm
Altura: 760 mm
Profundidad: 300 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54 en combinación con el paso de conectores
- Grado de protección NEMA
- NEMA 12 en combinación con el paso de conectores
- Material básico
- Aluminio
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 36 kg
- EAN
- 4028177438712
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descripción producto
- IW CAJAS PARA PC TORRE
- Explicaciones
- Declaración de conformidad