- Referencia:
- TP 6740.600
- Material
- Caja: chapa de acero de 1,5 mm
Puerta y cubierta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
- Superficie
- Caja, cubierta y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja cerrada por la parte posterior y lateral
Puerta o doble puerta delante, con cierre de barras
Placa de montaje
Cubierta con bisagras en la parte posterior, 2 retenedores con bloqueo automático. Desbloqueo automático a la izquierda, a la derecha manual
Chapas de entrada de cables
- Dimensiones
- Anchura: 1.000 mm
Altura: 975 mm
Profundidad: 400 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 930 mm x 900 mm
- Profundidad arriba
- 500 mm
- Profundidad abajo
- 400 mm
- Número puertas
- 2
- Código IK
- IK08
- Observación
- Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 85 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177959941
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descripción producto
-
Pupitre compacto TP, AnxAlxPr1/Pr2: 1000x975x400/500 mm, chapa de acero