Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-01-2021
El artículo es sustituido por:
5366050
Sistema de armarios PC
Referencia: PC 5366.000
El alojamiento seguro de todos los componentes PC, desde el monitor, el PC y hasta el teclado. Con mayor comodidad de servicio y un diseño moderno. La protección perfecta contra la humedad y la suciedad, las variaciones de temperatura y el acceso no autorizado.
- Referencia:
- PC 5366.000
- Ejecución
- con puerta transparente arriba, cajón para teclado y bandeja para equipos
- Descripción producto
- El alojamiento seguro de todos los componentes PC, desde el monitor, el PC y hasta el teclado. Con mayor comodidad de servicio y un diseño moderno. La protección perfecta contra la humedad y la suciedad, las variaciones de temperatura y el acceso no autorizado.
- Material
- Caja, puerta, puerta dorsal, módulo para montajes, soportes: chapa de acero
Asas, pantallas decorativas: plástico
Pantallas puerta: aluminio
Cristal: cristal de seguridad monocapa - Superficie
- Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Módulo para montajes, soporte: texturizada - Color
- Caja, puerta, pantallas decorativas, soportes: RAL 7035
Asa: semejante a RAL 9006
Módulo para monitor, pieza central puerta: RAL 7015 - Unidad de envase
- Caja, puerta, puerta dorsal
puerta transparente, arriba
Cajón para teclado
Bandeja para equipos - Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidad: 636 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Grado de protección NEMA
- NEMA 12
- Dimensión máx. teclado (an. x al. x pr.)
- 480 x 70 x 260 mm
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 101,4 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177693180
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descripción producto
- PC ARMARIO SE 600x1600x600 Con puerta transparente y cajón teclado