- Referencia:
- TP 2685.600
- Material
- Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Puerta o doble puerta y cubierta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm - Superficie
- Caja, puerta, cubierta y chapas de suelo: pulimentada, grano 400
Placa de montaje: galvanizada - Unidad de envase
- Caja cerrada por la parte posterior y lateral
Puerta o doble puerta delante, con cierre de barras
Cubierta con soporte y aldabilla bloqueada en la caja
Cierres con bombín de doble paletón
Chapas de entrada de cables, partidas
Placa de montaje - Dimensiones
- Anchura: 1.000 mm
Altura: 960 mm - Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 930 mm x 780 mm
- Profundidad arriba
- 480 mm
- Profundidad abajo
- 400 mm
- Número puertas
- 2
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Material básico
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 79,5 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177031395
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descripción producto
- TP Pupitre compacto, An.Al.Pr.: 1000x960x400/Pr.2: 480 mm, acero inoxidable, 1.4301
Pupitres compactos Acero inoxidable
Referencia: TP 2685.600
Pupitres compactos de acero inox. 1.4301, (AISI 304), fácil montaje con elevado grado de protección IP 55 en cuatro anchuras diferentes. Sencilla manipulación mediante soporte de tapa autoinsertable. Bombín de cierre intercambiable. Sencilla introducción de cables gracias a las chapas de suelo partidas