Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-01-2021
El artículo es sustituido por:
4650150
Sistema de armarios PC Acero inoxidable
Referencia: PC 4650.100
Sistemas de armarios PC sobre la base VX SE de acero inoxidable 1.4301, (AISI 304). Principio de construcción idéntico al de PC de chapa de acero. Práctica puerta dorsal para facilitar el acceso para trabajos de mantenimiento. Elevada protección de acceso gracias a los laterales y el techo moldeados, así como al bloqueo interior de la puerta transparente y cajón para teclado con cierre.
- Referencia:
- PC 4650.100
- Material
- Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Puerta en la parte posterior: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Chapas de entrada de cables: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Módulo para pantalla: cristal de seguridad monocapa, 4 mm - Superficie
- Pulimentada, grano 400
- Unidad de envase
- Armario cerrado por la parte superior y lateral
Puerta posterior con cierre de barras
Puerta transparente arriba, bloqueada por el interior
Bandeja para equipos
Cajón para teclado con frontal abatible para utilizar como reposabrazos y soporte para ratón
Bombín de seguridad, cierre n° 3524 E
Puerta inferior con cierre de barras
Chapas de entrada de cables, partidas - Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidad: 630 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Grado de protección NEMA
- NEMA 12
- Material básico
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 115 kg
- EAN
- 4028177682016
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descripción producto
- PC ARMARIO INOX. 600x1600x600 CON CAJON TECLADO