El producto se dejará de fabricar a partir de: 28-01-2021
El artículo es sustituido por:
9209100
- Referencia:
- KEL 9209.600
- Aplicación
- Zona 1 y 2 o bien 21 y 22 según 2014/34/UE
- Campo de temperatura ambiental: -30 °C...+80 °C
- Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado
- Protección contra atmósferas explosivas según EN 60 079: Protección del equipo por seguridad aumentada (Ex e), protección del equipo por envolventes (Ex tb)
- Material
- Caja: poliéster reforzado con fibra de vidrio no saturado, resistencia de la superficie: < 10⁹ Ω
Puerta: poliéster reforzado con fibra de vidrio no saturado, resistencia de la superficie: < 10⁹ Ω junta continua de silicona inyectada
Placa de montaje: chapa de acero, galvanizada - Color
- RAL 9011
- Unidad de envase
- Caja
Puerta
Placa de montaje - Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 1.000 mm
Profundidad: 300 mm - Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 717 mm x 950 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Sí
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Sí
- Material básico
- Plástico
- Cierre
- Ejecución cierre: Cierre de barras de 3 puntos
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 66
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 39 kg
- Código arancelario
- 94037000
- EAN
- 4028177138452
- ETIM 7.0
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Descripción producto
- KE ARMARIO EX (BASE KS) 800x1000x300