Ventiladores con filtro TopTherm con tecnología EC

Referencia: SK 3241.500

Ejecución energéticamente eficiente de los ventiladores con filtro RTT con tecnología EC. A partir de 180 m³/h con interfaz de control integrada (0-10 V / entrada PWM y salida para señal de tacómetro) para la regulación y control del ventilador.

Referencia:
SK 3241.500
Descripción producto
Ejecución energéticamente eficiente de los ventiladores con filtro TopTherm con tecnología de ventiladores en diagonal. Ventiladores de 3240.50x a 3245.51x con posibilidad de regulación y control. A través de la interfaz de control integrada de serie con salida para señal de potenciómetro es posible realizar el accionamiento del ventilador, así como un control de la velocidad del ventilador y su funcionamiento.
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante
Ventilador
Diagonal, motor EC
Caudal de aire soplado libre (con filtro)
A 50 Hz: 225 m³/h
A 60 Hz: 225 m³/h
Caudal de aire soplado libre (con filtro plisado)
A 50 Hz: 272 m³/h
A 60 Hz: 272 m³/h
Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante (Cantidad x Ref)
1 x 3240200: 171 m³/h
2 x 3240200: 200 m³/h
Tensión de servicio
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia nominal Pel
A 50 Hz: 11 W
A 60 Hz: 11 W
Intensidad máx.
A 50 Hz: 0,17 A
A 60 Hz: 0,15 A
Dimensiones
Anchura: 255 mm
Altura: 255 mm
Pr. de montaje
107 mm
Sección de montaje
Ancho escotadura: 224 mm
Altura escotadura: 224 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP54 con filtro/filtro plisado
IP55 con filtro plisado y estera de absorción
IP56 con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
Grado de protección NEMA
Tipo 12 con filtro/filtro plisado
Tipo 3, 3R, 4, 4X con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
Interfaz de control
Fusible previo
Automático/fusible: 6 A
Observación
Para aumentar el caudal de aire puede instalarse opcionalmente un filtro plisado (ver curva característica). Este puede utilizarse en los ventiladores con filtro, ventiladores para techo y en los filtros de salida.
Para un funcionamiento todavía más eficiente o para el control de los ventiladores con filtro se recomienda la utilización del regulador de velocidad EC para ventiladores con filtro EC (a partir de un caudal de aire de 180 m³/h).
Campo de temperatura de servicio
-25 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-25 °C...70 °C
Nivel de ruido
A 50 Hz: 52 dB(A)
A 60 Hz: 52 dB(A)
Peso/UE
1,98 kg
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Código arancelario
84145915
EAN
4028177652026
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descripción producto
SK Ventilador con filtro TopTherm, 225 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, An.Al.Pr. 255 x 255 x 25 mm, con tecnología EC
Aprobaciones
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle