Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2017
El artículo es sustituido por:
3138000
- Referencia:
- SK 3148.007
- Ejecución
- sin motor de ventilador
- Product modification
- Las escotaduras de montaje no son compatibles. Para el uso posterior de la chapa de techo se precisa el marco adaptador 5050.700.
- Material
- Chapa de acero, pintada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Material de estanqueidad y de fijación
Plantilla de taladros - Dimensiones
- Anchura: 420 mm
Altura: 65 mm
Profundidad: 340 mm - Sección de montaje
- Ancho escotadura: 345 mm
Profundidad escotadura: 265 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 43
- Observación
- Con el montaje adicional del soporte del filtro con estera filtrante se alcanza el grado de protección IP 44 en la unidad de ventilación 3148.007.
- Campo de temperatura de servicio
- -10 °C...60 °C
- Peso/UE
- 6,8 kg
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177165335
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
- SK Ventilador techo s/motor, 420x65x340 RAL7035