Ventilador de techo, chapa de aireación del techo

Referencia: SK 3140.140

La nueva generación de ventiladores de techo es un sistema para todos los tamaños: únicamente se precisa una escotadura de montaje para todas las clases de potencia, ofrecen una alta eficiencia gracias a su conducción de aire con escasas pérdidas de presión y una innovadora fijación con borne permite alcanzar el elevado grado de protección IP54.

Referencia:
SK 3140.140
Descripción producto
Ventiladores de techo con elevado grado de protección y montaje flexible desde el interior o el exterior.
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Unidad completa lista para el montaje, incluye filtro plisado
Ventilador
Radial, motor de corriente trifásica
Caudal de aire soplado libre (con filtro plisado)
A 50 Hz: 800 m³/h
A 60 Hz: 853 m³/h
Caudal de aire soplado libre (sin esteras filtrantes)
A 50 Hz: 863 m³/h
A 60 Hz: 942 m³/h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243200: 555/565 m³/h
2 x 3243200: 660/685 m³/h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243200: 575/600 m³/h
Tensión de servicio
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
400 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Potencia nominal Pel
A 50 Hz: 98 W
A 60 Hz: 130 W
Intensidad máx.
A 50 Hz: 0,17 A
A 60 Hz: 0,2 A
Dimensiones
Anchura: 400 mm
Altura: 133 mm
Profundidad: 400 mm
Pr. de montaje
34,6 mm
Sección de montaje
Ancho escotadura: 258 mm
Profundidad escotadura: 258 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 21 sin estera filtrante
IP 54 incl. filtro
Grado de protección NEMA
NEMA 12
Observación
Para aumentar el grado de protección a IP55 puede utilizarse opcionalmente un filtro (ver accesorios).
Para mejorar la eficiencia energética y aumentar la vida útil de los equipos se recomienda el montaje de termostatos o indicadores de temperatura.
Vida útil ventilador (L10, 40 °C)
A 50 Hz: 63.500 h
A 60 Hz: 61.500 h
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-40 °C...70 °C
Nivel de ruido
A 50 Hz: 56 dB(A)
A 60 Hz: 58 dB(A)
Peso/UE
6 kg
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Código arancelario
84145915
EAN
4028177709133
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descripción producto
SK VENTILADOR DE TECHO, 863/942 m³/h 400 V, 50/60 Hz
Aprobaciones
CSA
IEC CB
Seguridad con certificado TÜV
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle