Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-01-2021
Recomendación de producto alternativo:
3335940
Chiller TopTherm 8 – 25 kW
Referencia: SK 3335.840
Los Chillers TopTherm en armarios TS con escasa superficie de apoyo son perfectos para integrar en una fila de armarios. Su construcción modular y la ejecución bifrecuencia los hacen muy flexibles. Adicionalmente ofrecen una alta comodidad en las tareas de mantenimiento y una alta fiabilidad gracias a la protección contra congelación.
- Referencia:
- SK 3335.840
- Ventajas
- Construcción modular
- Pocas necesidades de espacio
- Elevada comodidad de manejo
- Elevada fiabilidad gracias a la protección anticongelación
- Internacional gracias a la ejecución de bifrecuencia
- Rápida disponibilidad, entrega de la plataforma básica directamente de fábrica
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Unidad a punto de conexión con laterales y puerta
Documentación multilingüe, incl. esquema de funcionamiento y eléctrico - Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 44 (electricidad)
- Potencia total de refrigeración Tw10 / Tu32
- Potencia de refrigeración Tw10 Tu32/50 Hz: 10,3 kW
Potencia de refrigeración Tw10 Tu32/60 Hz: 11,3 kW - Potencia total de refrigeración Tw18 / Tu32
- Potencia de refrigeración Tw18 Tu32/50 Hz: 12 kW
Potencia de refrigeración Tw18 Tu32/60 Hz: 13,1 kW - Tensión de servicio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensiones
- Anchura: 805 mm
Altura: 2.140 mm
Profundidad: 605 mm - Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 35 l/min
- Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)
- 55 l/min
- Observación
- En 3335.880 y 3335.890 se precisan 2 filtros metálicos
- Regulación de la temperatura
- Regulación por microcontrolador (ajuste de fábrica +18 ºC, también posibilidad de regulación por valor diferencial)
- Campo de temperatura de servicio
- 10 °C...43 °C
- Rango de temperatura del medio refrigerante
- 10 °C...25 °C
- Histéresis térmica
- ± 2 K
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R410A
Cantidad: 2,8 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂ Equivalente (CO₂e): 5,85 t - Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 6,6 kW
A 60 Hz: 7,76 kW - Intensidad máx.
- A 50 Hz: 10 A
A 60 Hz: 11,4 A - Acometidas de agua
- Rosca hembra G 1"
- Número de circuitos de refrigeración
- 1
- Depósito
- Volumen: 75 l
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 282 kg
- Código arancelario
- 84186900
- EAN
- 4028177690042
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Descripción producto
- RK TOPTHERM CHILLER 12KW INTEGR. EN TS8 12 KW Top Therm Chiller II
- Explicaciones
- Declaración de conformidad