- Referencia:
- SK 3314.560
- Ejecución
- Refrigeración de pasillo
CW
- Ventajas
- Máxima eficiencia energética gracias a la técnica del ventilador EC y la regulación diseñada para equipos TI
- Escasa pérdida de presión contribuyendo a la minimización de la absorción de potencia de los ventiladores
- Óptima capacidad de adaptación a partir del caudal de agua fría
- El uso del agua de entrada proporciona un aumento de la refrigeración libre indirecta, reduciendo los costes de servicio
- Potencia de refrigeración adecuada a la demanda mediante unidades de ventiladores modulares (sustitución de ventiladores sin herramientas y sin interrupción del servicio)
- Módulos de ventiladores configurables como sistema redundante n+1
- Conexión trifásica de serie para redundancia eléctrica
- Sensor térmico redundante de serie integrado en el lado de entrada del aire
- La separación de refrigeración y rack impide la entrada de agua en el rack para servidores
- Una superficie de máx. 0,36 m² para todas las potencias de refrigeración
- Mejora de la recuperación de calor a partir de elevadas temperaturas del agua de retorno con el uso de variantes de glicol LCP CW, por ejemplo en combinación con bomba de calor
- Óptimo acceso para mantenimiento y servicios desde la parte frontal y posterior
- Funcionamiento
- El aire caliente es absorbido de la sala o el pasillo caliente por la parte trasera del equipo y una vez refrigerado expulsado hacia delante al pasillo frío. Este producto no precisa un falso suelo
- Material
- Caja: chapa de acero
Puerta frontal: aluminio, anodizado/pintado
- Color
- Caja: RAL 7035
Puerta frontal: perfiles verticales plateados y perfiles horizontales RAL 9005
- Opciones
- Posibilidad de conexión directa de 16 sensores CMC III adicionales
Racks de 2200 mm de altura, placa deflectora de decantación adicional incluyendo sensor de humedad
- Monitorización
- Monitorización de todos los parámetros relevantes para el sistema, como aire de entrada/salida del servidor, temperatura impulsión/retorno del agua, caudal de agua, potencia de refrigeración, r.p.m. del ventilador y fugas
- Conexión directa del equipo vía SNMP a través de Ethernet (2 interfaces Ethernet para facilitar un montaje en cascada de hasta 16 LCP)
- Integración en RiZone OT Suite (funciones de medición y gestión ampliadas, posibilidad de transferir y visualizar los valores)
- Observación referente a la referencia
- Óptima gestión de la condensación, también con bajas temperaturas del agua de entrada, disponible bajo demanda.
- Potencia total de refrigeración/Número de módulos de ventiladores
- 48 kW/4
51 kW/5
53 kW/6
- Caudal de aire (soplado libre)
- A 50 Hz: 8.000 m³/h
- Number of fans
- 4
- Dimensiones
- Anchura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 1.200 mm
- Adecuado para tipo de armario
- VX IT
- Montaje en fila de racks
- Adelantado
- Tensión de servicio
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Potencia máx. de refrigeración
- 53 kW
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Conector
- Duración de la conexión
- 100 %
- Medio refrigerante
- Agua
- Ventilador EC
- Sí
- Posibilidad de sustituir los ventiladores durante el servicio
- Sí
- Regulación de la temperatura
- Regulación de los ventiladores sin escalonamientos
- Circuito de regulación de dos vías
- Acometidas de agua
- DN 40 (rosca exterior G 1½")
- Presión de servicio admisible (p máx.)
- 10 bar
- Temperatura en la impulsión del agua
- 15 °C
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 10B
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 260 kg
- Código arancelario
- 84186900
- EAN
- 4028177977747
- Descripción producto
-
LCP Inline CW, 53 kW, en posición avanzada, RAL 7035, An.Al.Pr.: 300x2000x1200 mm