Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-01-2022
- Referencia:
- SK 3311.011
- Descripción producto
- A fin de aumentar la potencia de refrigeración se pueden incorporar posteriormente módulos de ventilador individuales a los LCP's. Mediante la integración adicional puede alcanzarse asimismo una redundancia o reducirse la absorción de potencia eléctrica del LCP.
- Ventajas
- Posibilidad de conexión durante el funcionamiento
- Sustitución de los módulos de ventiladores sin herramientas
- Funcionamiento
- El montaje de módulos de ventilador en un LCP aumenta el caudal de aire y consecuentemente la potencia de refrigeración de la respectiva variante. Si la potencia de refrigeración es suficiente puede utilizarse la ampliación con módulos de ventilador para generar redundancia. Con el montaje de ventiladores disponiendo de un caudal de aire suficiente puede disminuirse la absorción de energía eléctrica, ya que los ventiladores trabajarán a una velocidad inferior. También se reduce considerablemente el nivel de ruido del equipo.
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- 1 unidad de ventiladores
Ventilador EC
Cableado a punto de conexión
Incl. material de fijación - Observación
- Suministro de serie del LCP SK 3311.130/.230/.530 (máx. 30 kW) con un módulo de ventilador.
- Para alcanzar la potencia máx. de refrigeración de 30 kW, el cliente/servicio técnico debe instalar dos módulos de ventiladores adicionales.
- Suministro de serie del LCP SK 3311.260/.560 (máx. 55 kW) con cuatro módulos de ventilador.
- Para alcanzar la potencia máx. de refrigeración de 55 kW, el cliente/servicio técnico debe instalar dos módulos de ventiladores adicionales.
- Suministro de serie del LCP SK 3311.540 (máx. 30 kW) con dos módulos de ventilador.
- Para alcanzar la potencia máx. de refrigeración de 30 kW, el cliente/servicio técnico debe instalar dos módulos de ventiladores adicionales.
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 7,212 kg
- Código arancelario
- 84145915
- EAN
- 4028177688117
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
- MODULO VENTILACION LCP 3311.1xx/2xx/3xx 3311. 1xx/2xx/3xx