Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 01-01-2021
Recomendación de producto alternativo:
3312081
- Referencia:
- SK 3311.080
- Descripción producto
- Se puede ubicar en la parte trasera del LCP Inline CW, para cerrar el hueco existente en la parte trasera.
- Material
- Chapa de acero, pintada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Adaptador
Con chapa de techo
Incl. material de fijación - Dimensiones
- Anchura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 200 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 22,3 kg
- EAN
- 4028177670242
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descripción producto
- Adaptador para 3311.530/560