- Referencia:
- SK 3311.370
- Ejecución
- Condensador
- Descripción producto
- La unidad de condensación se precisa para el funcionamiento de los LCP's basados en expansión directa e incluye el condensador externo y dos ventiladores, cuya velocidad se regula mediante presión en el circuito refrigerante.
- Material
- Chapa de acero, pintada
- Superficie
- Texturizada, galvanizada
- Color
- RAL 9003
- Unidad de envase
- Aparato base
Incl. material de montaje - Potencia máx. de refrigeración
- 35 kW
- Regulación de la temperatura
- Ventilador con control de velocidad
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R410A
Medio refrigerante: - - Dimensiones
- Anchura: 2.293 mm
Altura: 1.270 mm
Profundidad: 1.110 mm - Potencia total de refrigeración/Número de módulos de ventiladores
- 2
- Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 120 kg
- Código arancelario
- 84189910
- EAN
- 4028177691445
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descripción producto
- Condensador refrigerado con aire para LCP Inline DX 35kW, para montaje al techo/mural, fuente de alimentación: 230 V, 1~, 50/60 Hz, An.Al.Pr.: 2219 x 1110 x 850 mm, color: RAL 9003
Unidad condensadora para LCP DX
Referencia: SK 3311.370
Las unidades de condensación son imprescindibles para el funcionamiento de los LCP's basados en medio refrigerante. Según ejecución, las unidades disponen del condensador externo y el ventilador o adicionalmente de un Free Cooling. La variante con Free Cooling se precisa para la variante combinada LCP DX/FC. Las unidades son adecuadas para montaje mural y en el techo.