Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-12-2021
Soportes con ventiladores
Referencia: SK 3165.630
Para montaje en el marco tubular de la puerta de los armarios para servidores (puerta frontal o dorsal) y para refuerzo del guiado horizontal del aire del equipamiento TI.
- Referencia:
- SK 3165.630
- Descripción producto
- Para mejorar aplicaciones DK-TS existentes. Diseñado especialmente para montaje en puertas perforadas de chapa de acero de una hoja. El aumento de la densidad de potencia en los racks para servidores y redes exige una ventilación activa, directa del rack. El soporte para ventiladores para fijar al marco tubular de la puerta dorsal o frontal complementan la conducción horizontal del aire de los servidores y permite así la eliminación del calor de los componentes activos.
- Ventajas
- Con la utilización adicional de dos juegos de ampliación de ventiladores se consigue aumentar el caudal de aire hasta 1200 m³/h.
- Posibilidad de modificar la dirección del aire mediante simple giro del ventilador.
- Posibilidad de montaje en cascada de varios soportes.
- Sencillo montaje al marco tubular de la puerta.
- Cableado a punto de conexión
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- 2 ventiladores
Cable de conexión (2,5 m)
Incl. material de fijación - Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 70 W
A 60 Hz: 70 W - Intensidad máx.
- A 50 Hz: 0,38 A
A 60 Hz: 0,36 A - Dimensiones
- Anchura: 493 mm
Altura: 606 mm
Profundidad: 64,5 mm - Observación
- ¡Sólo para montaje al marco de puerta tubular!
- Nivel de ruido
- 55 dB(A)
- Observación referente a la referencia
- Plazo de entrega bajo demanda
- Adecuado para
- Tipo de armario: Armarios para servidores TS 8
DK-TS
Anchura: 600 mm - Campo de temperatura de servicio
- 20 °C...55 °C
- Peso/UE
- 9,3 kg
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 84149000
- EAN
- 4028177309418
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
- SK PARED INT. CON VENT. P. ARM . SERV.