- Referencia:
- SK 3301.391
- Descripción producto
- Canal de aire, pasivo, para el guiado de aire frío hasta el equipamiento TI de 19", instalado en la parte trasera del rack para servidores y que absorbe el aire por el frontal.
- Ventajas
- Para mejorar el flujo de aire hacia los componentes de 19" traseros
- Escobilla integrada para la entrada de cables del equipamiento TI de 19"
- Refuerzo del guiado de aire front-to-back
- Variable en profundidad
- Material
- Chapa de acero, pintada
Escobilla: plástico, UL 94-HB
- Color
- RAL 9005
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
Altura: 1 UA
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 3,32 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177716629
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Descripción producto
-
SK Canal de aire 19" para guiado horizontal del aire