- Referencia:
- SK 3313.610
- Ejecución
- Refrigeración de rack
CW - Ventajas
- Eficiente refrigeración de racks para redes/servidores
- Ahorro de espacio gracias al montaje en el armario
- Regulación de la temperatura del aire de entrada en los servidores
- Ventilador DC energéticamente eficiente
- Óptima capacidad de adaptación a partir del caudal de agua fría
- Posibilidad de sustituir los módulos de ventiladores sin interrupción del servicio
- Funcionamiento
- La LCU CW se monta en el rack para redes/servidores junto al nivel de 19". El aire caliente es aspirado en el tercio posterior del armario, enfriado al pasar a través del intercambiador de calor y expulsado por la parte frontal del armario.
- Material
- Chapa de acero, pintada
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- 1 Liquid Cooling Unit CW
1 elemento soporte para LCU CW
Manguera de tejido de 3 m (para salida del agua de condensación)
2 conectores de manguera en ángulo de 90°
12 tornillos M5 x 12 autorroscantes/NZ/TX30
1 conector hembra (7 polos)
1 manual de montaje, instalación y mando - Opciones
- Conexión de máximo 16 sensores CMC III
- Monitorización
- Monitorización de todos los parámetros relevantes para el sistema, como aire de entrada/salida del servidor, temperatura impulsión/retorno del agua, caudal de agua, potencia de refrigeración, r.p.m. del ventilador y fugas
- Conexión directa del equipo vía SNMP a través de Ethernet
- Integración en RiZone
- Regulación de la temperatura
- Regulación de la temperatura de entrada del aire en los servidores
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 20
- Duración de la conexión
- 100 %
- Refrigerante/medio refrigerante
- Medio refrigerante: Agua
- Adecuado para
- Tipo de armario: Guías perfil de 19" VX IT estándar
Anchura: ≥ 800 mm
Altura: ≥ 2.000 mm
Profundidad: ≥ 1.000 mm - Dimensiones
- Anchura: 110 mm
Altura: 1.866,5 mm
Profundidad: 756 mm - Tensión de servicio
- 90 – 264 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Caudal de aire (soplado libre)
- 1.500 m³/h
- Potencia asignada
- 0,5 kW
- Ventilador c.c.
- Sí
- Posibilidad de sustituir los ventiladores durante el servicio
- Sí
- Acometidas de agua
- Rosca exterior G ¾"
- Presión de servicio admisible (p máx.)
- 1 MPa
- Campo de temperatura de servicio
- 10 °C...50 °C
- Rango de temperatura del medio refrigerante
- 10 °C...30 °C
- Potencia total de refrigeración
- Potencia útil de refrigeración L24 (temperatura del aire de entrada al servidor) W15: 7,9 kW
Potencia útil de refrigeración L24 (temperatura del aire de entrada al servidor) W18: 6,8 kW - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 53 kg
- Código arancelario
- 84195080
- EAN
- 4028177973251
- Descripción producto
- SK 3313.610 Liquid Cooling Unit LCU CW, L24/W15: 7,9 kW, An.Al.Pr.: 110x1866,5x756 mm
Liquid Cooling Unit LCU CW
Referencia: SK 3313.610
La LCU CW está compuesta principalmente por un intercambiador de calor aire/agua, ventiladores y un controlador. Se utiliza para la disipación del calor de racks para redes/servidores, refrigerando así eficazmente los componentes instalados en el rack.