Ventiladores con filtro TopTherm

Referencia: SK 3244.140

Unidad de ventilador completa para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 900 m³/h, grado de protección estándar IP 54.

Referencia:
SK 3244.140
Descripción producto
Los ventiladores con filtro con tecnología de ventiladores en diagonal ofrecen una mayor estabilidad de presión y una potencia de soplado constante. La dirección de impulsión en diagonal garantiza una disipación de calor uniforme del armario.
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante
Ventilador
Diagonal, motor de corriente trifásica
Caudal de aire soplado libre (con filtro)
A 50 Hz: 700 m³/h
A 60 Hz: 770 m³/h
Caudal de aire soplado libre (con filtro plisado)
A 50 Hz: 855 m³/h
A 60 Hz: 905 m³/h
Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante (Cantidad x Ref)
1 x 3243200: 485/520 m³/h
2 x 3243200: 570/630 m³/h
Tensión de servicio
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Potencia nominal Pel
A 50 Hz: 93 W
A 60 Hz: 140 W
Intensidad máx.
A 50 Hz: 0,17 A
A 60 Hz: 0,21 A
Dimensiones
Anchura: 323 mm
Altura: 323 mm
Pr. de montaje
130,5 mm
Sección de montaje
Ancho escotadura: 292 mm
Altura escotadura: 292 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP54 con filtro/filtro plisado
IP55 con filtro plisado y estera de absorción
IP56 con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
Grado de protección NEMA
Tipo 12 con filtro/filtro plisado
Tipo 3, 3R, 4, 4X con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
Observación
Para aumentar el caudal de aire puede instalarse opcionalmente un filtro plisado (ver curva característica). Este puede utilizarse en los ventiladores con filtro, ventiladores para techo y en los filtros de salida.
En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 simples cables (longitud aprox. 300 mm) del equipo, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico
Vida útil ventilador (L10, 40 °C)
A 50 Hz: 66.000 h
A 60 Hz: 62.000 h
Campo de temperatura de servicio
-30 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-30 °C...70 °C
Nivel de ruido
A 50 Hz: 67 dB(A)
A 60 Hz: 70 dB(A)
Peso/UE
4,1 kg
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Código arancelario
84145915
EAN
4028177652200
ETIM 8
EC000320
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descripción producto
SK VENTILADOR 700/770 m³/h, 400V
Aprobaciones
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle