- Referencia:
- SK 3329.518
- Descripción producto
- Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica. Grado de protección UL Type 3R/4, 12.
- Ventajas
- Adecuado para montaje en exteriores
- Tecnología Blue e
- Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Material de fijación
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado - Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
- Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 2,71 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1,8 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1,8 kW - Tensión de servicio
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 17 A
A 60 Hz: 22 A - Intensidad de arranque (máx.)
- A 50 Hz: 44 A
A 60 Hz: 42 A - Caudal de aire (soplado libre)
- Circuito exterior: 710 m³/h
Circuito interior: 640 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,01 - Ejecución
- montaje mural
- Dimensiones
- Anchura: 405 mm
Altura: 1.650 mm
Profundidad: 388 mm - Grado de protección IP según EN 60 529
- Circuito exterior IP 34
- Circuito interior IP 56
- Protection category NEMA
- UL Type 3R
- UL Type 4
- UL Type 12
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R134a
Cantidad: 0,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Equivalente (CO₂e): 1,29 t - Regulación de la temperatura
- Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC)
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...50 °C
- Temperatura de servicio
- Modo compresor a partir de +10 °C de temperatura ambiente. El ventilador interior solo se activa en el rango de temperatura de -20 °C a +10 °C.
- Campo de temperatura de almacenaje
- -40 °C...70 °C
- Campo de regulación
- 20 °C...50 °C
- Potencia nominal Pel
- Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 1,21 kW
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 1,35 kW
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 1,41 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 1,64 kW - Presión de servicio admisible (p máx.)
- 28 bar
- Fusible previo
- Interruptor de protección del transformador: 18...25 A
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 90 kg
- Código arancelario
- 84158200
- EAN
- 4028177937109
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descripción producto
- SK RTT REFRIGERADOR MURAL 2500W UL Type3, 115V
Refrigerador mural TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
Referencia: SK 3329.518
Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 500 a 2500 W con controlador Confort-e estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica (a partir de 1000 W), grado de protección UL Type 3R/4, 12.