Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 15-01-2019
- Referencia:
- TS 8801.340
- Descripción producto
- Para el montaje de refrigeradores para montaje en el techo, intercambiadores de calor aire/agua para montaje en el techo. Las escotaduras en la chapa de techo están dispuestas de tal forma, para que los refrigeradores para montaje en el techo se sitúen en el centro del armario.
- Ventajas
- Montaje sencillo y rápido
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Sección de montaje
- Anchura:692 mm
Profundidad:392 mm - Distance cut-out to back
- 57,8 mm
- Observación
- En el montaje de refrigeradores sobre la chapa de techo 8801.310 se produce una colisión con los cáncamos de transporte del armario, por este motivo se adjuntan tornillos de fijación al techo.
- La fijación con la chapa de techo 8801.340 se realiza desde el interior a través de un ángulo de chapa y pinzas de fijación.
- Adecuados para referencia
- 3386....
- 3387....
- Dimensiones
- Anchura: 767,5 mm
Altura: 13 mm
Profundidad: 567,5 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: TS
Anchura: = 800 mm
Profundidad: = 600 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 4,5 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177360631
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descripción producto
- TS TECHO C/ ESCOT. 692X392 800X600
- Certificados
- EAC