- Referencia:
- SK 3377.000
- Descripción producto
- Los refrigeradores planos pueden instalarse en el exterior o interior de una puerta o pared del armario. El marco de estanqueidad confiere al refrigerador una imagen cerrada.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Marco
Material de estanqueidad y de fijación
- Adecuados para referencia
- 3366....
- Dimensiones
- Anchura: 448 mm
Altura: 1.583 mm
Profundidad: 140 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 11,5 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177459076
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Descripción producto
-
SK MARCO DE ESTANQUIEDAD SK 3366.xxx UND SK 3377.xxx