- Referencia:
- SK 3174.000
- Ejecución
- para soporte de filtros
- Descripción producto
- De fibras sin orientación, con textura progresiva. Resistente a temperaturas de hasta 100 ºC, autoextinguible clase F1 según DIN 53 438. Cara exterior: estructura abierta. Cara interior: estructura cerrada. Filtraje garantizado de prácticamente todos los tipos de polvo a partir de un tamaño de grano de 10 µm.
- Material
- Fibra química
- Observación
- Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal.
- Adecuados para referencia
- 3175.000
- Dimensiones
- Anchura: 338 mm
Altura: 242 mm
Profundidad: 17 mm
- Clase del filtro
- según DIN EN 779: G2
- Peso/UE
- 0,081 kg
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Código arancelario
- 56039390
- EAN
- 4028177038158
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
-
SK FILTRO RECAMBIO P/3175