Estera filtrante

Referencia: SK 3240.066

Estera filtrante de repuesto para ventiladores de techo, ventiladores con filtro o el Thermoelectric Cooler. Protección eficiente de los componentes del armario contra la suciedad, el polvo y el agua.

Referencia:
SK 3240.066
Ejecución
para ventiladores con filtro EMC
Descripción producto
De fibras sin orientación, con textura progresiva. Resistente a temperaturas de hasta 100 ºC, autoextinguible clase F1 según DIN 53 438. Cara exterior: estructura abierta. Cara interior: estructura cerrada. Filtraje garantizado de prácticamente todos los tipos de polvo a partir de un tamaño de grano de 10 µm.
Material
Fibras químicas con recubrimiento de cobre niquelado cromado
Observación
Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal.
Adecuados para referencia
3240.6..
3241.6..
Dimensiones
Anchura: 226 mm
Altura: 226 mm
Profundidad: 17 mm
Clase del filtro
según DIN EN 779: G3
Peso/UE
0,095 kg
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Código arancelario
56039390
EAN
4028177666245
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK EMC FILTRO PARA SK 3240/41.6XX
Aprobaciones
UR + C-UR (recognized)
Certificados
EAC
Fichas técnicas
Documentación técnica