Medio refrigerante (mezcla lista para el uso) para chillers e intercambiadores de calor aire/agua

Referencia: SK 3301.960

Este medio refrigerante, además de actuar como anticongelante, evita la formación de bacterias y protege de forma óptima ante la corrosión.

Referencia:
SK 3301.960
Descripción producto
Este medio refrigerante, además de actuar como anticongelante, evita la formación de bacterias y protege de forma óptima ante la corrosión.
Contenido
10 l
Mezcla de anticongelante/agua
1 : 4
Forma de entrega
Bidón
Rifrost
Estándar
Campo de temperatura de servicio
-10 °C...60 °C
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
12 kg
Código arancelario
38200000
EAN
4028177448681
ETIM 7.0
EC001243
ECLASS 8.0
23061202
Descripción producto
SK ANTICONGELANTE RIFROST 10L. CON MEZCLA DE AGUA 1:4.
Certificados
EAC