Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 15-01-2019
El artículo es sustituido por:
9680227
Sistemas de ensamblaje TS 8 Armario para regletas con fusibles
Referencia: SV 9670.127
Sistemas de ensamblaje TS 8 para la distribución de energía eléctrica con regletas de fusibles de los fabricantes Jean Müller o ABB.
- Referencia:
- SV 9670.127
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Puerta(s), techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Chapas de entrada de cables: galvanizadas - Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armazón de armario con puerta con bisagras a la derecha, abertura por la izquierda
Techo
Dorsal
Chapas de entrada de cables, tres piezas
Cierre: doble paletón 3 mm
4 cáncamos de transporte
Armazón para regletas con fusibles (marca ABB SlimLine/Jean Müller SASIL) - Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- Hasta IP 3X, en función del revestimiento
- Dimensiones
- Anchura: 1.200 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 800 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- EAN
- 4028177814578
- ETIM 7.0
- EC000268
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- SV Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1200x2200x800 mm, sheet steel