Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2021
Por favor tenga en cuenta la ejecución modificada de la recomendación de producto alternativo::
9640232
Barra colectora Maxi-PLS E-Cu para sistema Maxi-PLS 45
Referencia: SV 9640.231
Dimensiones: 45x45 mm, sección de barra: 1354 mm²
- Referencia:
- SV 9640.231
- Descripción producto
- Para el montaje de sistemas de conexión de cables.
- Material
- E-Cu
- Sección
- 1.354 mm²
- Longitud
- 691 mm
- Observación
- Posibilidad de cortar a la longitud deseada
- Adecuado para
- Anchura: = 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 9,15 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 8,33
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177569386
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descripción producto
- SV MAXI-PLS BARRAS COLECT 2000A, 691MM