Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2021
- Referencia:
- SV 9650.201
- Descripción producto
- Para el montaje de sistemas de conexión de cables.
- Material
- E-Cu
- Sección
- 2.323 mm²
- Longitud
- 491 mm
- Observación
- Posibilidad de cortar a la longitud deseada
- Adecuado para
- Anchura: = 600 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 10,28 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 10,15
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177569478
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descripción producto
- SV MAXI-PLS EMBARRADO ESP 3200A 491mm